Codice articolo del costruttore: OH35U-200
Marca: OHINDUSTRIAL
Prezzo: 57.44 €
Tempi di consegna: 6 giorni
D.E. rotella: 200 Ø
Largh. bozzello: 42 mm
Diametro foro: 20 Ø
Larghezza mozzo: 55 mm
Carico ammesso: 400 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OH35U-200
Codice componente
|
---|
OH35U-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Carico ammesso (kg) | Spessore pneumatico T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 200 | 42 | 20 | 55 | 400 | 10 |
Loading...
Tipo rotella | Anello esterno + Rotella | Materiale bozzello | uretano | Cuscinetto | Disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Ruote in uretano cuscinetti caricati, il codice articolo è il seguente: OH35U-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OH35U-200.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Carico ammesso(kg)
Spessore pneumatico T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OH35U-100 |
OH35U-130 |
OH35U-150 |
OH35U-250 |
OH35U-75 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Carico ammesso (kg) | Spessore pneumatico T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.40 € | 1 | 6 giorni | 100 | 32 | 12 | 42 | 180 | 8 | ||
36.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 130 | 35 | 20 | 52 | 250 | 9 | |
41.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 150 | 38 | 20 | 53 | 300 | 9 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 250 | 45 | 25 | 64 | 500 | 15 | |
18.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 75 | 32 | 10 | 35 | 120 | 7 |