Codice articolo del costruttore: BL-414
Marca: CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Prezzo: 123.77 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola: In aggiunta a tavola di lavoro lunga: circa 18mm
Posizione di montaggio parte di azionamento: Manopola singola
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BL-414
Codice componente
|
---|
BL-414 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | Posizione di montaggio parte di azionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | In aggiunta a tavola di lavoro lunga: circa 18mm | Manopola singola |
Loading...
Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm) | 26–40 | Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm) | 26–40 | Materiale tavola | Lega di alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie tavola | Alluminio satinato anodizzato nero | Categoria | Blocchi aggiuntivi | Superficie tavola (lunghezza)(mm) | 40 |
Superficie tavola (larghezza)(mm) | 40 | Tipo | Tavola X | Metodo di bloccaggio | Con manopola |
Si trova sulla pagina di Blocchi per tavola (manuale) a coda di rondine corsa lunga, il codice articolo è il seguente: BL-414.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BL-414.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola
Posizione di montaggio parte di azionamento
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BL-414S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | Posizione di montaggio parte di azionamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
209.23 € | 1 | 9 giorni | 10 | In aggiunta a tavola di lavoro lunga: avanzamento macro: circa 25,5mm, avanzamento micro: circa 3,3mm | Manopola singola avanzamento macro/micro |