Tavola X /Y regolazione a vite (regolazione manuale)

Tavola X /Y regolazione a vite (regolazione manuale)
This is an XYZ-axis fine movement unit.

[Features]
· It is an XY-axis fine movement unit.
· Uses dovetail groove (D-T type) for the travel guide, and feed auger as the feed type.
· Can be widely used for applications requiring the positioning of cameras, sensors, and other items.
· Capable of Securing It with a High Holding Clamp at any Position

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RM-XY
RX-XY
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSuperficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Superficie tavola (lunghezza)
(mm)
Superficie tavola (larghezza)
(mm)
Carico ammesso
(N)
Metodo di bloccaggio

218.71 €

1 11 giorni 1026–4030117.8[Standard] Manopola a vite

231.02 €

1 9 giorni 1041–60601814.7Con manopola

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm) Fino a 25 Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Metodo di avanzamento Vite senza fine
Materiale tavola Ottone Trattamento superficie tavola Cromo Meccanismo di guida Presenza
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola Circa 0,5mm Direzione di movimento 2 direzioni assi XY

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico