Tavoletta ad assi XY DT (Tavoletta Manuale)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LD-112
LD-112S
LD-112W
LD-112WS
LD-311
LD-412
LD-412S
LD-412W
LD-412WS
LD-612
LD-612S
LD-612W
LD-612WS
LD-912
LD-912S
LD-912W
LD-912WS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSuperficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Superficie tavola (lunghezza)
(mm)
Superficie tavola (larghezza)
(mm)
Carico ammesso
(N)
Metodo di bloccaggio Distanza percorsa/1 rotazione della manopola Posizione di montaggio parte di azionamento

417.69 €

1 8 giorni 10121–30.1~504014039.2Con manopolaCirca 18mmManopola singola

605.54 €

1 8 giorni 10121–30.1~504014039.2Con manopolaAvanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mmManopola singola avanzamento macro/micro

436.68 €

1 8 giorni 10121–30.1~504014039.2Con manopolaCirca 18mmManopola doppia

643.59 €

1 Disponibile 8 giorni 10121–30.1~504014039.2Con manopolaAvanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mmDoppia manopola avanzamento macro/micro

469.19 €

1 10 giorni 1026–401~4.930304.9[Standard] Manopola a viteCirca 18mmManopola singola

245.60 €

1 8 giorni 1026–4030.1~50404039.2Con manopolaCirca 18mmManopola singola

414.84 €

1 8 giorni 1026–4030.1~50404039.2Con manopolaAvanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mmManopola singola avanzamento macro/micro

264.59 €

1 8 giorni 1026–4030.1~50404039.2Con manopolaCirca 18mmManopola doppia

452.88 €

1 8 giorni 1026–4030.1~50404039.2Con manopolaAvanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mmDoppia manopola avanzamento macro/micro

273.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1041–6030.1~50406039.2Con manopolaCirca 18mmManopola singola

434.27 €

1 8 giorni 1041–6030.1~50406039.2Con manopolaAvanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mmManopola singola avanzamento macro/micro

284.02 €

1 8 giorni 1041–6030.1~50406039.2Con manopolaCirca 18mmManopola doppia

472.36 €

1 8 giorni 1041–6030.1~50406039.2Con manopolaAvanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mmDoppia manopola avanzamento macro/micro

303.46 €

1 5 giorni 1061 - 9030.1~50409039.2Con manopolaCirca 18mmManopola singola

491.64 €

1 8 giorni 1061 - 9030.1~50409039.2Con manopolaAvanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mmManopola singola avanzamento macro/micro

322.45 €

1 8 giorni 1061 - 9030.1~50409039.2Con manopolaCirca 18mmManopola doppia

529.68 €

1 8 giorni 1061 - 9030.1~50409039.2Con manopolaAvanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mmDoppia manopola avanzamento macro/micro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm) 26–40 Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero Meccanismo di guida Presenza Direzione di movimento 2 direzioni assi XY

Supporto tecnico