Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LT-140-R1 |
LT-140-S1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale tavola | Trattamento superficie tavola | Superficie tavola (lunghezza) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (mm) | Guida mobile | Posizione di montaggio parte di azionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,613.02 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Acciaio | [Placcatura LTBC] Cromatura nera | 125 | 125 | Gola a V e rulli incrociati | Assi XY: Lato invertito | |
1,613.02 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Acciaio | [Placcatura LTBC] Cromatura nera | 125 | 125 | Gola a V e rulli incrociati | Lato assi XY |
Loading...
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 30.1~50 | Meccanismo di guida | Rulli incrociati | Carico ammesso(N) | 49 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di bloccaggio | Morsetto piastra | Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | 0,5mm per ciascun asse | Direzione di movimento | 3 direzioni assi XYZ |
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie tavola
Superficie tavola (lunghezza)(mm)
Superficie tavola (larghezza)(mm)
Guida mobile
Posizione di montaggio parte di azionamento
Tipo
Materiale tavola
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali