Tavola di posizionamento (manuale) asse XY

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LD-1251FX
LD-4051FX
LD-6051FX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSuperficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Trattamento superficie tavola Superficie tavola (lunghezza)
(mm)
Superficie tavola (larghezza)
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola

246.53 €

1 9 giorni 10Fino a 25Fino a 251~4.9NA11.824.84.9Circa 0,5mm

285.39 €

1 6 giorni 1026–4026–4030.1~50Alluminio satinato anodizzato nero404039.2Circa 0,7mm

324.53 €

1 9 giorni 1041–6041–6050.1~100Alluminio satinato anodizzato nero606058.8Circa 0,7mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Lega di alluminio Meccanismo di guida giunto in vetro smerigliato
Parallelismo(µm) 75 Metodo di bloccaggio NA Direzione di movimento 2 direzioni assi XY

Supporto tecnico