barre tonde BST-NA

barre tonde BST-NA
Polyacetal is a resin material with excellent general mechanical properties (1. Low friction coefficient. 2. Self-lubricating with good abrasion resistance. 3. High rigidity and elasticity). It is resistant to organic solvents. Cylindrical rod line up with nominal diameter of ø20 to ø200.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BSTRODNA-45-1000

Codice componente
BSTRODNA-45-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

51.81 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (tecnopolimero) Resina acetalica (POM) Grado in dettaglio Standard Colore Bianco
D.E. D(Ø) 45 Lunghezza(mm) 1000 Gamma di temperature di esercizio(°C) -60–95 
Unità da ordinare(pz.) 1 Massa(kg) 2.20

Si trova sulla pagina di barre tonde BST-NA, il codice articolo è il seguente: BSTRODNA-45-1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSTRODNA-45-1000.

Supporto tecnico