Giunto a innesto serie KC, tipo PF

Giunto a innesto serie KC, tipo PF
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Space-saving design which can be used also for a mold whose water port interval is narrow.
· Socket can be attached/removed with the long sleeve method while the plug is embedded in a mold.
· Easily connect and disconnect mold cooling water hoses.
· All the sizes and mount shapes are standardized to support extensive mold applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KC-01PF
KC-02PF
KC-03PF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione L
(mm)
Misura filettatura di montaggio

3.13 €

38 Disponibile 10 giorni 28R1/8

3.13 €

1 Disponibile 6 giorni 31R1/4

3.45 €

1 6 giorni 32R3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura femmina/maschio Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Ottone (EN CW614N Equiv.) Liquido applicabile Acqua Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::180 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::1 Dimensione d (φ)(mm) 6

Supporto tecnico