Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KS-1S-BRS-FMP |
KS-2S-BRS-FMP |
KS-2S-SUS-FMP |
KS-3S-BRS-FMP |
KS-3S-SUS-FMP |
KS-4S-BRS-FMP |
KS-4S-SUS-FMP |
KS-6S-BRS-FMP |
KS-6S-SUS-FMP |
KS-8S-BRS-FMP |
KS-8S-SUS-FMP |
KS-10S-SUS-FMP |
KS-16S-SUS-FMP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Liquido applicabile | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Dimensione Ls (mm) | Misura applicabile T1 (Rc) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.43 € | 1 | 6 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Vapore acqueo / Olio | 0~7.5 | 48 | 1/8" | ||
20.82 € 10.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Vapore acqueo / Olio | 0~7.5 | 58 | 1/4" | |
49.18 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche | 0~10 | 58 | 1/4" | ||
32.68 € | 1 | 6 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Vapore acqueo / Olio | 0~7.5 | 65 | 3/8" | ||
63.21 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche | 0~10 | 65 | 3/8" | ||
59.09 € | 1 | 6 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Vapore acqueo / Olio | 0~4.5 | 72 | 1/2" | ||
115.19 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche | 0~6.5 | 72 | 1/2" | ||
86.31 € | 2 | 10 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Vapore acqueo / Olio | 0~4.5 | 88 | 3/4" | ||
103.52 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche | 0~6.5 | 88 | 3/4" | ||
101.67 € | 1 | 6 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Vapore acqueo / Olio | 0~4.5 | 102 | 1" | ||
166.93 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche | 0~6.5 | 102 | 1" | ||
471.77 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche | 0~4.5 | 115 | 1-1/4" | ||
921.33 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche | 0~3 | 132 | 2" |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura femmina/maschio | Maschio/Femmina | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | Viton | Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio doppio | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Tubazioni per impianti / Apparecchiature fisiche e chimiche |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::180 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Liquido applicabile
Dimensione Ls(mm)
Misura applicabile T1(Rc)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali