Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NL-22SB-STL-NBR |
NL-23SB-STL-NBR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura tubo flessibile applicabile, diametro interno (mm) | Misura tubo flessibile applicabile, diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | φ6.5 | φ10 | |
15.69 € | 1 | 6 giorni | φ8.5 | φ12.5 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Con serraggio dado | Maschio/Femmina | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio SC (Cromatura) | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Liquido applicabile | Aria / Olio |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::2 |
Configura
Proprietà di base
Misura tubo flessibile applicabile, diametro interno(mm)
Misura tubo flessibile applicabile, diametro esterno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali