Giunto ad attacco femmina serie TS, tipo SH

Giunto ad attacco femmina serie TS, tipo SH
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A two-way opening type coupling without a valve mechanism in the socket or plug.
· Optimally suited for plumbing lines where it is not necessary to shut off the flow of fluid when separating the socket and plug.
· The internal structure generates less flow rate resistance, which results in less pressure loss. Therefore, this product is suitable for pipes using viscous fluids, steam, and powders, etc.
· Both the socket and plug are available for combining freely with male and female thread, and hose connections.
· We offer various products of nominal diameters, main body materials, and O-ring material connection methods, etc.
· You can choose to match your application and use conditions

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS-1SH-BRS-FMP
TS-1SH-SUS-FMP
TS-2SH-BRS-FMP
TS-2SH-SUS-FMP
TS-3SH-BRS-FMP
TS-3SH-SUS-FMP
TS-6SH-BRS-FMP
TS-6SH-SUS-FMP
TS-8SH-BRS-FMP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Liquido applicabile Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Dimensione L
(mm)
Dimensione d (φ)
(mm)
Misura applicabile T
(Rc/R)

16.18 €

14 10 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~7.54231/8"

30.63 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Sostanze chimiche0~104231/8"

18.66 €

1 6 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~7.55751/4"

30.63 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Sostanze chimiche0~105751/4"

20.31 €

1 Disponibile 6 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~7.56273/8"

35.15 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Sostanze chimiche0~106273/8"

49.18 €

1 6 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~4.584153/4"

78.06 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Sostanze chimiche0~6.584153/4"

76.41 €

1 6 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~4.599191"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Per portagomma Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale guarnizione Viton Struttura valvola Apertura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Tubazioni per impianti / Apparecchiature fisiche e chimiche
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::180

Supporto tecnico