Giunto a innesto serie TS, tipo PF

Giunto a innesto serie TS, tipo PF
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Both the socket side and plug side adopt a two-way opening type coupling that does not have a valve mechanism. Optimal for piping lines not requiring fluid be shutoff when separating the socket and plug.

[Features]
-The internal structure of this piping path is flow-resistant, optimum for the pipe path, which does not require fluid blocking when removing socket and plug. Consequently, minimal pressure is lost, optimal for piping for flow rate, vapor and powder with a high coefficient and both draw-socket and plug have male screw connection, female screw connection and hose connection, allowing for any combination of use.
-Many types are available to suit various conditions of use, such as for nominal diameter, main body material, O-ring material connection method.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS-1PF-BRS
TS-1PF-SUS
TS-2PF-BRS
TS-2PF-SUS
TS-3PF-BRS
TS-4PF-SUS
TS-6PF-BRS
TS-6PF-SUS
TS-8PF-SUS
TS-10PF-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Liquido applicabile Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Dimensione L
(mm)
Dimensione d (φ)
(mm)
Misura applicabile T
(Rc/R)

10.07 €

7.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio0~7.52551/8"

16.18 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~102551/8"

11.14 €

1 6 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio0~7.53271/4"

16.18 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~103271/4"

11.59 €

1 6 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio0~7.538103/8"

22.78 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~1044131/2"

23.51 €

1 6 giorni Ottone (EN CW614N Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio0~4.550173/4"

28.01 €

13.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~6.550173/4"

50.27 €

3 10 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~6.559261"

105.45 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche0~464321-1/4"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura femmina/maschio Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Struttura valvola Apertura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Tubazioni per impianti / Apparecchiature fisiche e chimiche Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::180

Supporto tecnico