Codice articolo del costruttore: 90SE-20
Marca: BENKAN
Prezzo: 15.67 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Quantità (Diametro nominale Su): 20
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
90SE-20
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Tipo di attacco - Tube diametro uguale | Gomito a 90° | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Trattamento superficie | NA | Temperatura d'esercizio massima(°C) | 0::80 |
Metodo di esecuzione | Tipo stampato | Unità ordinate | 1 pz |
Si trova sulla pagina di Gomito a 90° giunto a pressione Molco con attacco femmina su un lato per tubi in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 90SE-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 90SE-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Quantità (Diametro nominale Su)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
90SE-13 |
90SE-25 |
90SE-30 |
90SE-40 |
90SE-50 |
90SE-60 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Quantità (Diametro nominale Su) |
---|---|---|---|---|---|
11.31 € | 1 | 7 giorni | 13 | ||
21.94 € | 1 | 7 giorni | 25 | ||
52.12 € | 1 | 7 giorni | 30 | ||
65.64 € | 1 | 7 giorni | 40 | ||
74.06 € | 1 | 7 giorni | 50 | ||
108.51 € | 1 | 7 giorni | 60 |