Codice articolo del costruttore: 45E-20
Marca: BENKAN
Prezzo: 11.84 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Quantità (Diametro nominale Su): 20
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
45E-20
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Tipo di attacco - Tube diametro uguale | Gomito a 45° | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Trattamento superficie | NA | Temperatura d'esercizio massima(°C) | 0::80 |
Metodo di esecuzione | Tipo stampato | Unità ordinate | 1 pz |
Si trova sulla pagina di Gomito a 45° a pressione Molco per tubi in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 45E-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45E-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Quantità (Diametro nominale Su)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
45E-13 |
45E-25 |
45E-30 |
45E-40 |
45E-50 |
45E-60 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Quantità (Diametro nominale Su) |
---|---|---|---|---|---|
8.47 € | 1 | 7 giorni | 13 | ||
14.11 € | 1 | 7 giorni | 25 | ||
37.83 € | 1 | 7 giorni | 30 | ||
48.65 € | 1 | 7 giorni | 40 | ||
59.98 € | 1 | 7 giorni | 50 | ||
91.78 € | 1 | 7 giorni | 60 |