Codice articolo del costruttore: IUH-25X1
Marca: BENKAN
Prezzo: 116.59 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Diametro nominale 3: 1
Quantità (Diametro nominale Su): 25
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IUH-25X1
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | Tipo di attacco - Tubo diametro diverso | Giunto dritto | Materiale del tubo applicabile | Acciaio |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Trattamento superficie | NA | Temperatura d'esercizio massima(°C) | 0::80 |
Metodo di esecuzione | Tipo stampato | Unità ordinate | 1 pz |
Si trova sulla pagina di Raccordo isolante per giunto a pressione Molco (per tubi in acciaio inox con rivestimento in cloruro di vinile termoresistente) per tubi in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: IUH-25X1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IUH-25X1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro nominale 3
Quantità (Diametro nominale Su)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
IUH-13X1/2 |
IUH-20X3/4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro nominale 3 | Quantità (Diametro nominale Su) |
---|---|---|---|---|---|---|
80.21 € | 1 | 7 giorni | 1/2 | 13 | ||
99.46 € | 1 | 7 giorni | 3/4 | 20 |