Giunto a pressione Double Press, attacco femmina su un lato con gomito a 45° con funzione di sicurezza per tubi in acciaio inox (Codici componente)

Giunto a pressione Double Press, attacco femmina su un lato con gomito a 45° con funzione di sicurezza per tubi in acciaio inox
Raccordo per tubi in acciaio inox con funzione di sicurezza che utilizza materiale di tenuta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WP-45SE-13
WP-45SE-20
WP-45SE-25
WP-45SE-30
WP-45SE-40
WP-45SE-50
WP-45SE-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Quantità (Diametro nominale Su)

17.15 €

1 7 giorni 13

21.54 €

1 7 giorni 20

28.76 €

1 7 giorni 25

60.32 €

1 7 giorni 30

79.13 €

1 7 giorni 40

88.45 €

1 7 giorni 50

137.01 €

1 7 giorni 60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Gomito a 45° Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Trattamento superficie NA Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::80
Metodo di esecuzione Stampato con funzione di sicurezza Unità ordinate 1 pz

Supporto tecnico