Riduttore giunto a pressione Double Press con funzione di sicurezza per tubi in acciaio inox

Riduttore giunto a pressione Double Press con funzione di sicurezza per tubi in acciaio inox
Raccordo per tubi in acciaio inox con funzione di sicurezza che utilizza materiale di tenuta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WP-R-20X13
WP-R-25X13
WP-R-25X20
WP-R-30X13
WP-R-30X20
WP-R-30X25
WP-R-40X13
WP-R-40X20
WP-R-40X25
WP-R-40X30
WP-R-50X20
WP-R-50X25
WP-R-50X30
WP-R-50X40
WP-R-60X20
WP-R-60X25
WP-R-60X30
WP-R-60X40
WP-R-60X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Quantità (Diametro nominale Su) Diametro nominale (Su) 2

14.27 €

1 8 giorni 2013

19.16 €

1 8 giorni 2513

19.17 €

1 8 giorni 2520

27.48 €

1 8 giorni 3013

27.54 €

1 8 giorni 3020

27.48 €

1 8 giorni 3025

39.18 €

1 8 giorni 4013

39.25 €

1 8 giorni 4020

39.31 €

1 8 giorni 4025

39.59 €

1 8 giorni 4030

61.70 €

1 8 giorni 5020

47.23 €

1 8 giorni 5025

47.56 €

1 8 giorni 5030

49.74 €

1 8 giorni 5040

78.74 €

1 8 giorni 6020

78.37 €

1 8 giorni 6025

68.99 €

1 8 giorni 6030

69.28 €

1 8 giorni 6040

72.13 €

1 8 giorni 6050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipo di attacco - Tubo diametro diverso Riduttore Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Trattamento superficie NA Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::80
Metodo di esecuzione Stampato con funzione di sicurezza Unità ordinate 1 pz

Supporto tecnico