Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
J90E-10 |
J90E-13 |
J90E-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|
32.04 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 10 | ||
34.75 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 13 | ||
57.83 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 16 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Fluidi applicabili | Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Tipi di collegamento, tubi con diametro uguale | Gomito a 90° | Materiale tubo applicabile | Polietilene / Polibutene |
Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.5 | Trattamento superficie | N/A | Temperatura d'esercizio massima(°C) | 0::80 |
Metodo di esecuzione | Stampato (Per tubo in resina reticolata) | Unità ordinate | Confezione A (Con 5 pz) |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali