Raccordo a pressione per tubi polietilene reticolato-polibutilene, giunto JP, gomito per rubinetto dell'acqua / J 2 con attacco【5 Pezzi per confezione】

Raccordo a pressione per tubi polietilene reticolato-polibutilene, giunto JP, gomito per rubinetto dell'acqua / J 2 con attacco
Raccordo a pressare per tubi in plastica con un elevato rapporto qualità-prezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JZWE2-10X1/2
JZWE2-13X1/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale

50.10 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 10

50.86 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 13

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Fluidi applicabili Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipi di collegamento, direzione vite, tubo Gomito a 90° Materiale tubo applicabile Polietilene / Polibutene
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.5 Trattamento superficie N/A Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::80
Metodo di esecuzione Stampato (Per tubo in resina reticolata) Diametro nominale 3 1/2 Unità ordinate Confezione A (Con 5 pz)

Supporto tecnico