Raccordo ad attacco rapido per tubi in acciaio inox, giunto EG, 90° EG90E / A・EG90E

Raccordo ad attacco rapido per tubi in acciaio inox, giunto EG, 90° EG90E / A・EG90E
  • Sconto volumi elevati
Single-touch fitting; just insert the pipe into an appropriate position.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AEG90E-15
AEG90E-20
AEG90E-25
AEG90E-32
AEG90E-40
EG90E-13
EG90E-20
EG90E-25
EG90E-30
EG90E-40
EG90E-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Standard applicabili Diametro nominale 1 Quantità (Diametro nominale Su)

30.10 €

1 Disponibile 8 giorni 2Per JIS, G 345915-

44.21 €

1 8 giorni 2Per JIS, G 345920-

78.98 €

1 8 giorni 2Per JIS, G 345925-

94.16 €

1 8 giorni 2Per JIS, G 345932-

111.90 €

1 8 giorni 2Per JIS, G 345940-

24.00 €

1 Disponibile 8 giorni 1Per JIS, G 3448-13

29.94 €

1 8 giorni 1Per JIS, G 3448-20

43.96 €

1 8 giorni 1Per JIS, G 3448-25

78.98 €

1 8 giorni 1Per JIS, G 3448-30

98.07 €

1 8 giorni 1Per JIS, G 3448-40

111.90 €

1 8 giorni 1Per JIS, G 3448-50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Gomito a 90° Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Trattamento superficie NA Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::80 Metodo di esecuzione A innesto rapido
Unità ordinate 1 pz

Supporto tecnico