Raccordo ad attacco rapido per tubi in acciaio inox, giunto EG, gomito 45° EG45E / A・EG45E (EG45E-40)

Raccordo ad attacco rapido per tubi in acciaio inox, giunto EG, gomito 45° EG45E / A・EG45E EG45E-40

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EG45E-40

Marca: BENKAN

Prezzo: 105.82

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Pressione di esercizio massima: 1 MPa

Standard applicabili: Per JIS, G 3448

Diametro nominale 1: -

Quantità (Diametro nominale Su): 40


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EG45E-40

Codice componente
EG45E-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Standard applicabili Diametro nominale 1 Quantità (Diametro nominale Su)

105.82 €

1 7 giorni 1Per JIS, G 3448-40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Gomito a 45° Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Trattamento superficie NA Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::80 Metodo di esecuzione A innesto rapido
Unità ordinate 1 pz

Si trova sulla pagina di Raccordo ad attacco rapido per tubi in acciaio inox, giunto EG, gomito 45° EG45E / A・EG45E, il codice articolo è il seguente: EG45E-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EG45E-40.

Tipologia prodotto

Codice componente
AEG45E-20
AEG45E-25
AEG45E-32
AEG45E-40
EG45E-13
EG45E-50
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Standard applicabili Diametro nominale 1 Quantità (Diametro nominale Su)

55.62 €

1 7 giorni 2Per JIS, G 345920-

84.42 €

1 7 giorni 2Per JIS, G 345925-

105.82 €

1 7 giorni 2Per JIS, G 345932-

132.59 €

1 7 giorni 2Per JIS, G 345940-

31.14 €

1 7 giorni 1Per JIS, G 3448-13

92.63 €

1 7 giorni 1Per JIS, G 3448-50

Supporto tecnico