Raccordo ad attacco rapido per tubi in acciaio inox, riduttore giunto EG EGR / A・EGR (EGR-25X13)

Raccordo ad attacco rapido per tubi in acciaio inox, riduttore giunto EG EGR / A・EGR EGR-25X13

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EGR-25X13

Marca: BENKAN

Prezzo: 43.22

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Pressione di esercizio massima: 1 MPa

Standard applicabili: Per JIS, G 3448

Diametro nominale 1: -

Diametro nominale 2: -

Quantità (Diametro nominale Su): 25


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EGR-25X13

Codice componente
EGR-25X13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Standard applicabili Diametro nominale 1 Diametro nominale 2 Quantità (Diametro nominale Su) Diametro nominale (Su) 2

43.22 €

1 7 giorni 1Per JIS, G 3448--2513

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipo di attacco - Tubo diametro diverso Riduttore Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Trattamento superficie NA Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::80 Metodo di esecuzione A innesto rapido
Unità ordinate 1 pz

Si trova sulla pagina di Raccordo ad attacco rapido per tubi in acciaio inox, riduttore giunto EG EGR / A・EGR, il codice articolo è il seguente: EGR-25X13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EGR-25X13.

Tipologia prodotto

Codice componente
AEGR-40X25
AEGR-40X32
EGR-20X13
EGR-25X20
EGR-30X20
EGR-30X25
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Standard applicabili Diametro nominale 1 Diametro nominale 2 Quantità (Diametro nominale Su) Diametro nominale (Su) 2

87.29 €

1 7 giorni 2Per JIS, G 34594025--

88.00 €

1 7 giorni 2Per JIS, G 34594032--

33.30 €

1 7 giorni 1Per JIS, G 3448--2013

43.42 €

1 7 giorni 1Per JIS, G 3448--2520

55.80 €

1 7 giorni 1Per JIS, G 3448--3020

56.13 €

1 7 giorni 1Per JIS, G 3448--3025

Supporto tecnico