Raccordo rapido / Giunto a vite CE con azione singola, diramazione rubinetto avvitabile, EGZWE (Codici componente)

Raccordo rapido / Giunto a vite CE con azione singola, diramazione rubinetto avvitabile, EGZWE
[Caratteristiche] Raccordo ad azione semplice che consente di inserire facilmente il tubo senza bisogno di attrezzi o lavorazioni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EGZWE-13X1/2
EGZWE-20X1/2
EGZWE-20X3/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale 3 Quantità (Diametro nominale Su)

44.01 €

1 7 giorni 1/213

50.34 €

1 7 giorni 1/220

50.34 €

1 7 giorni 3/420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Gomito a 90° Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::80
Metodo di esecuzione A innesto rapido Standard applicabili Per JIS, G 3448 Unità ordinate 1 pz

Supporto tecnico