Raccordi ad attacco rapido per tubi in acciaio inox, giunto EG, attacchi femmina per rubinetti EGWE (per JIS G 3448)

Raccordi ad attacco rapido per tubi in acciaio inox, giunto EG, attacchi femmina per rubinetti EGWE (per JIS G 3448)
[Features]
- Single-touch fitting; just insert the pipe in the correct position.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EGWS-13X1/2
EGWS-20X1/2
EGWS-20X3/4
EGWS-25X1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale 3 Quantità (Diametro nominale Su)

31.39 €

1 8 giorni 1/213

32.82 €

1 8 giorni 1/220

32.91 €

1 8 giorni 3/420

41.22 €

1 8 giorni 125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Femmina dritto Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::80
Metodo di esecuzione A innesto rapido Standard applicabili Per JIS, G 3448 Unità ordinate 1 pz

Supporto tecnico