Raccordo ad attacco rapido per tubi in acciaio inox, giunto EG, a T per rubinetto dell'acqua EGWT (per JIS G 3448)

Raccordo ad attacco rapido per tubi in acciaio inox, giunto EG, a T per rubinetto dell'acqua EGWT (per JIS G 3448)
Single-touch fitting; just insert the pipe into an appropriate position.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EGWT-13X1/2
EGWT-20X1/2
EGWT-20X3/4
EGWT-25X1/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale 3 Quantità (Diametro nominale Su)

49.92 €

1 8 giorni 1/213

58.95 €

1 8 giorni 1/220

59.17 €

1 8 giorni 3/420

83.61 €

1 8 giorni 1/225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Diramazione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, diramazione tubo Diramazione a T femmina Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::80
Metodo di esecuzione A innesto rapido Standard applicabili Per JIS, G 3448 Unità ordinate 1 pz

Supporto tecnico