Adattatore con flangia per raccordo ad attacco rapido EG, compatibile con tubo in acciaio inox EGFLG / A・EGFLG

Adattatore con flangia per raccordo ad attacco rapido EG, compatibile con tubo in acciaio inox EGFLG / A・EGFLG
[Features]
• Single touch fitting that only requires inserting the pipe in the correct position.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AEGFLG-15X1/2
AEGFLG-20X3/4
AEGFLG-25X1
EGFLG-13X1/2
EGFLG-20X3/4
EGFLG-25X1
EGFLG-30X11/4
EGFLG-40X11/2
EGFLG-50X2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Standard applicabili Diametro nominale 1 Diametro nominale 3 Quantità (Diametro nominale Su)

105.20 €

1 8 giorni 2Per JIS, G 3459151/2-

94.13 €

1 8 giorni 2Per JIS, G 3459203/4-

133.76 €

1 8 giorni 2Per JIS, G 3459251-

90.52 €

1 8 giorni 1Per JIS, G 3448-1/213

105.04 €

1 8 giorni 1Per JIS, G 3448-3/420

96.19 €

1 8 giorni 1Per JIS, G 3448-125

141.70 €

1 8 giorni 1Per JIS, G 3448-1 1/430

151.89 €

1 8 giorni 1Per JIS, G 3448-1 1/240

194.13 €

1 8 giorni 1Per JIS, G 3448-250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Flangia Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Trattamento superficie NA
Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::80 Metodo di esecuzione A innesto rapido Unità ordinate 1 pz

Supporto tecnico