Tubo flessibile intrecciato con flangia con parti a contatto con liquido in acciaio inox, Z-4000 (Codici componente)

Tubo flessibile intrecciato con flangia con parti a contatto con liquido in acciaio inox, Z-4000
A flange type flexible braided hose with parts that come into contact with water made of stainless steel.

[Features]
· A product featuring a wide variety of product specifications and materials for use with different applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Z-4000-40A-300
Z-4000-50A-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Misura diametro alesaggio (A)

199.80 €

1 6 giorni 39.112040A

252.84 €

1 6 giorni 52.614050A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tubo flessibile spiralato Materiale soffietti Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Olio
Parte di collegamento Flangia libera Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Treccia Lama singola
Materiale parte di collegamento EN 1.0038 Equiv. Lunghezza(mm) 300 Soffietti applicabili Passo unico

Supporto tecnico