Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
Z-9000NW-15A-500 |
Z-9000NW-20A-300 |
Z-9000NW-20A-500 |
Z-9000NW-25A-300 |
Z-9000NW-25A-500 |
Z-9000NW-32A-300 |
Z-9000NW-32A-500 |
Z-9000NW-40A-300 |
Z-9000NW-40A-500 |
Z-9000NW-50A-300 |
Z-9000NW-50A-500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Misura diametro alesaggio (A) | Lunghezza (mm) | Soffietti applicabili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.34 € | 1 | 6 giorni | 13 | 50 | 15A | 500 | Elicoidale | ||
41.46 € | 1 | 6 giorni | 19 | 65 | 20A | 300 | Elicoidale | ||
51.34 € | 1 | 9 giorni | 19 | 65 | 20A | 500 | Elicoidale | ||
50.23 € | 1 | 6 giorni | 25.3 | 80 | 25A | 300 | Elicoidale | ||
65.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25.3 | 80 | 25A | 500 | Elicoidale | |
69.89 € | 1 | 6 giorni | 33.5 | 100 | 32A | 300 | Passo unico | ||
84.11 € | 1 | 6 giorni | 33.5 | 100 | 32A | 500 | Passo unico | ||
86.32 € | 1 | 6 giorni | 39.1 | 120 | 40A | 300 | Passo unico | ||
105.88 € | 1 | 6 giorni | 39.1 | 120 | 40A | 500 | Passo unico | ||
115.78 € | 1 | 6 giorni | 52.6 | 140 | 50A | 300 | Passo unico | ||
138.76 € | 1 | 6 giorni | 52.6 | 140 | 50A | 500 | Passo unico |
Loading...
Tipo | Tubo flessibile spiralato | Materiale soffietti | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Vapore / Acqua / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Parte di collegamento | Vite giunto | Con raccordi a innesto L | Filettatura raccordo (Rc) | Con raccordi a innesto R | Filettatura raccordo (Rc) |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Treccia | Lama singola | Materiale parte di collegamento | FCMB |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Misura diametro alesaggio (A)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali