Trasferimento a sfera Modello ISC-10 (materiale corpo in resina) (Codici componente - Download CAD)

Trasferimento a sfera Modello ISC-10 (materiale corpo in resina)
[Features]
· For clean room use, with choice of resin material types to suit the application.
· DuPont™ and Vespel ® are trademarks or registered trademarks of Du Pont.
· ISC The standard cleaning specification of the mold is clean pack, but other cleaning also possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ISC-10JS-J
ISC-10P1S-J
ISC-10P1S-P1
ISC-10P1S-U1
ISC-10U1S-J
ISC-10U1S-U1
ISC-10V1C-V1
ISC-10V1S-J
ISC-10V1S-P1
ISC-10V1S-U1
ISC-10V1S-V1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo Materiale sfera principale Sfera secondaria Colore corpo plastica

36.32 €

1 8 giorni 10[Resina] POM[Resina] UHMWPEAcciaio inoxTraslucido (bianco)

43.64 €

1 8 giorni 10[Resina] POM[Resina] PEEKAcciaio inoxTraslucido (bianco)

57.22 €

1 8 giorni 10[Resina] PEEK[Resina] PEEKAcciaio inoxCrema

59.31 €

1 8 giorni 10[Resina] UHMWPE[Resina] PEEKAcciaio inoxTraslucido (bianco)

42.59 €

1 8 giorni 10[Resina] POM[Resina] 3FAcciaio inoxTraslucido (bianco)

60.35 €

1 8 giorni 10[Resina] UHMWPE[Resina] UHMWPEAcciaio inoxTraslucido (bianco)

234.25 €

1 8 giorni 10[Resina] Vespel SP[Resina] Vespel SPCeramicaMarrone

73.93 €

1 8 giorni 10[Resina] POM[Resina] Vespel SPAcciaio inoxTraslucido (bianco)

87.52 €

1 8 giorni 10[Resina] PEEK[Resina] Vespel SPAcciaio inoxCrema

91.71 €

1 8 giorni 10[Resina] UHMWPE[Resina] Vespel SPAcciaio inoxTraslucido (bianco)

139.26 €

1 8 giorni 10[Resina] Vespel SP[Resina] Vespel SPAcciaio inoxMarrone

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Vite maschio profilo rotondo Gamma di carico d'esercizio di tenuta(N) 1.0–10.0
Carico di lavoro(N) 9.8 D.E. D(Ø) 15 Misura sfera (pollici)(Ø) 9.53(3/8)
Applicazione Trasferimento sfera per ambiente sterile

Supporto tecnico