Codice articolo del costruttore: IP-16JW
Marca: IGUCHI KIKO
Prezzo: 14.36 €
Tempi di consegna: 20 giorni
Profilo: Flangia
Materiale sfera principale: [Resina] POM
D.E. D: 51 Ø
Colore corpo plastica: Bianco
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IP-16JW
Codice componente
|
---|
IP-16JW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Materiale sfera principale | D.E. D (Ø) | Colore corpo plastica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.36 € | 1 | 20 giorni | 10 | Flangia | [Resina] POM | 51 | Bianco |
Loading...
Tipo | Standard | Gamma di carico d'esercizio di tenuta(N) | 1.0–10.0 | Carico di lavoro(N) | 9.8 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | POM | Misura sfera (pollici)(Ø) | 15.88(5/8) | Sfera secondaria | POM |
Applicazione | Trasferimento sfera per ambiente sterile |
Si trova sulla pagina di Trasferimento a sfera Modello IP-16, il codice articolo è il seguente: IP-16JW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IP-16JW.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Profilo
Materiale sfera principale
D.E. D(Ø)
Colore corpo plastica
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
IP-16U1NW |
IP-16U1W |
IP-16U2B |
IP-16U2NB |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Profilo | Materiale sfera principale | D.E. D (Ø) | Colore corpo plastica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.89 € | 1 | 13 giorni | 10 | Vite maschio profilo rotondo | [Resina] UHMWPE | 29 | Bianco | ||
30.89 € | 1 | 8 giorni | 10 | Flangia | [Resina] UHMWPE | 51 | Bianco | ||
28.92 € | 1 | 14 giorni | 10 | Flangia | [Resina] UHMWPE conduttivo | 51 | Nero | ||
28.92 € | 1 | 8 giorni | 10 | Vite maschio profilo rotondo | [Resina] UHMWPE conduttivo | 29 | Nero |