Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IS-05SN |
IS-06SN |
IS-08SN |
IS-10SN |
IS-13SN |
IS-16SN |
IS-19SN |
IS-38SN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma di carico d'esercizio di tenuta (N) | Carico di lavoro (N) | D.E. D (Ø) | Misura sfera (pollici) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50.1–100.0 | 98 | 13 | 4.763(3/16) | ||
37.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 196 | 17 | 6.350(1/4) | ||
36.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 294 | 18 | 7.938(5/16) | ||
35.54 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 392 | 23 | 11.113(7/16) | ||
50.31 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 490 | 28 | 14.288(9/16) | ||
60.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 500.1–5000 | 686 | 24 | 15.88(5/8) | ||
73.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 500.1–5000 | 980 | 41 | 22.225(7/8) | |
238.02 € | 1 | 11 giorni | 10 | 500.1–5000 | 2450 | 71.8 | 112.7(1/2) |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Vite maschio profilo rotondo | Materiale corpo | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Materiale sfera principale | Acciaio inox | Sfera secondaria | Acciaio inox | Applicazione | Trasferimento a sfere per uso generico |
Configura
Proprietà di base
Gamma di carico d'esercizio di tenuta(N)
Carico di lavoro(N)
D.E. D(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali