Codice articolo del costruttore: IM-16
Marca: IGUCHI KIKO
Prezzo: 3.67 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Gamma di carico d'esercizio di tenuta: 50.1–100.0 N
Carico di lavoro: 78.4 N
D.E. D: 51.5 Ø
Misura sfera (pollici): 15.88(5/8) Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IM-16
Codice componente
|
---|
IM-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma di carico d'esercizio di tenuta (N) | Carico di lavoro (N) | D.E. D (Ø) | Misura sfera (pollici) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50.1–100.0 | 78.4 | 51.5 | 15.88(5/8) |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Flangia | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale sfera principale | Acciaio | Sfera secondaria | Acciaio | Applicazione | Trasferimento a sfere per uso generico |
Si trova sulla pagina di Trasferimento a sfera Modello IM (materiale corpo acciaio), il codice articolo è il seguente: IM-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IM-16.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma di carico d'esercizio di tenuta(N)
Carico di lavoro(N)
D.E. D(Ø)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
IM-25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma di carico d'esercizio di tenuta (N) | Carico di lavoro (N) | D.E. D (Ø) | Misura sfera (pollici) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 294 | 69 | 25.4(1) |