Trasferimento a sfera Modello US-J (materiale corpo acciaio) (Codici componente - Download CAD)

Trasferimento a sfera Modello US-J (materiale corpo acciaio)
  • Sconto volumi elevati
Pressed steel product. Workpiece transport without scratching due to main ball being made of resin.

[Features]
· Same heavy press as IM type product available at a low price, with quick delivery time.
· Embedded type keeps the installation height low.
· Mainly used for conveyor systems for moving lightweight equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
US-16J
US-25J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma di carico d'esercizio di tenuta
(N)
Carico di lavoro
(N)
D.E. D
(Ø)
Misura sfera (pollici)
(Ø)

7.44 €

1 9 giorni 1020.1–50.029.441.315.88(5/8)

11.50 €

1 Disponibile 6 giorni 1050.1–100.09855.825.4(1)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Flangia Materiale corpo Acciaio
Materiale sfera principale POM Sfera secondaria Acciaio Applicazione Trasferimento a sfere per uso generico

Supporto tecnico