Trasferimento a sfera Modello IK (IK-19)

Trasferimento a sfera Modello IK IK-19

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: IK-19

Marca: IGUCHI KIKO

Prezzo: 72.94

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Gamma di carico d'esercizio di tenuta: 500.1–5000 N

Carico di lavoro: 588 N

D.E. D: 55 Ø

Misura sfera (pollici): 19.05(3/4) Ø


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IK-19

Codice componente
IK-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma di carico d'esercizio di tenuta
(N)
Carico di lavoro
(N)
D.E. D
(Ø)
Misura sfera (pollici)
(Ø)

72.94 €

1 6 giorni 10500.1–50005885519.05(3/4)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Flangia Materiale corpo Ghisa
Materiale sfera principale Acciaio Sfera secondaria Acciaio Applicazione Trasferimento a sfere per uso generico

Si trova sulla pagina di Trasferimento a sfera Modello IK, il codice articolo è il seguente: IK-19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IK-19.

Tipologia prodotto

Codice componente
IK-22
IK-25
IK-38
IK-51
IK-76
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSGamma di carico d'esercizio di tenuta
(N)
Carico di lavoro
(N)
D.E. D
(Ø)
Misura sfera (pollici)
(Ø)

103.24 €

1 6 giorni 10500.1–50008826022.225(7/8)

93.32 €

1 6 giorni 10500.1–500011807025.4(1)

189.83 €

1 6 giorni 10500.1–50002450100112.7(1/2)

283.11 €

1 6 giorni 10500.1–5000343013050.8(2)

676.70 €

1 8 giorni 105,000.1–10,000539020076.2(3)

Supporto tecnico