Codice articolo del costruttore: FP-75WK
Marca: INOAC
Prezzo: 37.60 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Altezza di montaggio H: 106 mm
Gamma di carico: 320.01~485.00 daN
Capacità di carico massima: 392 daN
Passo fori di montaggio direzione longitudinale: 103 mm
Passo fori di montaggio direzione trasversale: 52 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FP-75WK
Codice componente
|
---|
FP-75WK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Piastra superiore F1 (mm) | Piastra superiore F2 (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza pneumatico R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 106 | 320.01~485.00 | 392 | 103 | 52 | 123 | 72 | 75 | 38 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Nylon rinforzato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Piastra in acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Categoria di carico | Carico pesante |
Si trova sulla pagina di Ruota girevole per carichi pesanti Modello FP-WK Modello con ruota in Nylon con Raccordi montati, il codice articolo è il seguente: FP-75WK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FP-75WK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Capacità di carico massima(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Piastra superiore F1(mm)
Piastra superiore F2(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza pneumatico R(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FP-50GNWK |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Piastra superiore F1 (mm) | Piastra superiore F2 (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza pneumatico R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.32 € | 1 | 6 giorni | 10 | 68 | 80.01~140.00 | 117.6 | 66 | 36 | 80 | 50 | 50 | 28 |