Ruota girevole per carichi medi giá montata Modello K Dimensioni 250-300 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRK-250
K-250
K-300
SK-250
SK-300
SRK-250
SUIK-250
SUIK-300
UWBSK-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Piastra superiore F1
(mm)
Piastra superiore F2
(mm)
Diametro albero D
(Ø)
Misura A o diametro esterno A pneumatico
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Categoria di carico Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

154.23 €

1 Disponibile 10 giorni Con piastra fissa305320.01~485.00330[Gomma sintetica] Gomma termoresistenteResistenza all'abrasione / Resistenza chimicaForo rotondo140802001402525050Carico medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

60.02 €

1 10 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-485.01~750.00550---14080200140-250-Carico medioSolo componente in metallo – Senza rotelle-

83.19 €

1 10 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-485.01~750.00600---16090220150-300-Carico medioSolo componente in metallo – Senza rotelle-

140.45 €

1 10 giorni Con piastra fissa305320.01~485.00330[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo140802001402525050Carico medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

134.44 €

1 Disponibile 10 giorni Con piastra fissa374320.01~485.00350[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo160902201502530050Carico medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

150.86 €

1 Disponibile 10 giorni Con piastra fissa305220.01~320.00260[Gomma sintetica] Gomma rossaResistenza all'abrasioneForo rotondo140802001402525050Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

127.76 €

1 10 giorni Con piastra fissa305485.01~750.00500[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo140802001402525045Carico medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

222.33 €

1 10 giorni Con piastra fissa374485.01~750.00600[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo160902201502530050Carico medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

299.91 €

1 22 giorni Con piastra fissa305485.01~750.00550[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo140802001402525036Carico medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio

Supporto tecnico