Ruota Girevole con perno per carichi medi (con Doppio freno) di Tipo JB Dimensione 150 mm

Ruota Girevole con perno per carichi medi (con Doppio freno) di Tipo JB Dimensione 150 mm
  • Sconto volumi elevati
This standard caster for medium loads is a swivel type equipped with a stopper that simultaneously stops the wheels from turning and the hardware from swiveling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRJB-150
JB-150
JBL-150
PBDJB-150
PBJB-150
PJB-150
PNAJB-150
PNDJB-150
PNJB-150
PNUAJB-150
PNUDJB-150
PNUJB-150
SJB-150
SRJB-150
SUIJB-150
UWAJB-150
UWBDJB-150
UWBJB-150
UWBSDJB-150
UWBSJB-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Specifiche pedale finecorsa Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

94.63 €

1 9 giorni Con piastra universale198140.01~220.00200[Gomma sintetica] Gomma termoresistenteResistenza all'abrasione / Resistenza chimicaForo rotondo204545DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

46.61 €

1 9 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-220.01~320.00300------DestraSolo componente in metallo – Senza rotelle-

46.61 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-220.01~320.00300------SinistraSolo componente in metallo – Senza rotelle-

116.09 €

1 9 giorni Con piastra universale198220.01~320.00300[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo204545DestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

85.00 €

1 9 giorni Con piastra universale198220.01~320.00300[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo204545DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

75.57 €

1 9 giorni Con piastra universale198140.01~220.00180[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo204545DestraRotelle a terraCuscinetto scorrevole

72.95 €

1 9 giorni Con piastra universale19880.01~140.00140[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo203845DestraRotelle a terraCuscinetto scorrevole

109.80 €

1 9 giorni Con piastra universale198140.01~220.00175[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo203845DestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

75.74 €

1 9 giorni Con piastra universale198140.01~220.00175[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo203845DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

89.59 €

1 9 giorni Con piastra universale198140.01~220.00150[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo203845DestraRotelle a terraCuscinetto scorrevole

123.95 €

1 9 giorni Con piastra universale198220.01~320.00250[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo203845DestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

95.47 €

1 9 giorni Con piastra universale198220.01~320.00250[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo203845DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

72.30 €

1 Disponibile 5 giorni Con piastra universale198140.01~220.00200[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo204545DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

93.23 €

1 9 giorni Con piastra universale198140.01~220.00160[Gomma sintetica] Gomma rossaResistenza all'abrasioneForo rotondo204545DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

95.16 €

1 Disponibile 5 giorni Con piastra universale198220.01~320.00300[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo203845DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

129.83 €

1 21 giorni Con piastra universale198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo204045DestraRotelle a terraCuscinetto scorrevole

192.27 €

1 21 giorni Con piastra universale198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo204045DestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

160.74 €

1 21 giorni Con piastra universale198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo204045DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

150.51 €

1 21 giorni Con piastra universale198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo203045DestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

113.32 €

1 21 giorni Con piastra universale198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo203045DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) Materiale raccordo Acciaio Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 90
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 90 Piastra superiore F1(mm) 120 Piastra superiore F2(mm) 120
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 150 Categoria di carico Carico leggero/medio

Supporto tecnico