Ruota girevole in acciaio inossidabile , Perno, Modello JA Dimensione 75 mm

Ruota girevole in acciaio inossidabile , Perno, Modello JA Dimensione 75 mm
  • Sconto volumi elevati
A free-swivel caster in which rust-resistant stainless steel has been used for all hardware.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRJA-75
JA-75
PBDJA-75
PBJA-75
PJA-75
PNAJA-75
PNDJA-75
PNJA-75
PNUAJA-75
PNUDJA-75
PNUJA-75
SJA-75
SRJA-75
SUIJA-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

60.94 €

1 9 giorni Con piastra universale10135.01~80.0080[Gomma sintetica] Gomma termoresistenteResistenza all'abrasione / Resistenza chimicaForo rotondo103222Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

44.96 €

1 10 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-140.01~220.00150------Solo componente in metallo – Senza rotelle-

74.62 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra universale10180.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo103222Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

55.46 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra universale10180.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo103222Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

50.50 €

1 9 giorni Con piastra universale10180.01~140.00100[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo103222Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

50.33 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra universale10135.01~80.0070[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo103222Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

71.90 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra universale10135.01~80.0070[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo103222Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

51.96 €

1 9 giorni Con piastra universale10135.01~80.0070[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo103222Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

57.31 €

1 9 giorni Con piastra universale10135.01~80.0070[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo103222Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

77.64 €

1 9 giorni Con piastra universale10180.01~140.00100[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo103222Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

60.97 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra universale10180.01~140.00100[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo103222Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

52.33 €

1 9 giorni Con piastra universale10135.01~80.0080[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo103222Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

58.92 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra universale10135.01~80.0060[Gomma sintetica] Gomma rossaResistenza all'abrasioneForo rotondo103222Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

60.19 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra universale10180.01~140.00120[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo103222Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 63
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 63 Piastra superiore F1(mm) 82 Piastra superiore F2(mm) 82
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 75 Categoria di carico Carico leggero/medio

Supporto tecnico