Rotelle in acciaio inox modello KA 75mm

Rotelle in acciaio inox modello KA 75mm
  • Sconto volumi elevati
A directionally-fixed type caster that uses stainless steel to achieve rust resistance for all hardware parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRKA-75
KA-75
PBDKA-75
PBKA-75
PKA-75
PNAKA-75
PNDKA-75
PNKA-75
PNUAKA-75
PNUDKA-75
PNUKA-75
SKA-75
SRKA-75
SUIKA-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

41.89 €

1 9 giorni Con piastra fissa10135.01~80.0080[Gomma sintetica] Gomma termoresistenteResistenza all'abrasione / Resistenza chimicaForo rotondo1032Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

24.17 €

1 9 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-140.01~220.00150-----Solo componente in metallo – Senza rotelle-

55.57 €

1 9 giorni Con piastra fissa10180.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo1032Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

36.51 €

1 9 giorni Con piastra fissa10180.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo1032Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

31.34 €

1 9 giorni Con piastra fissa10180.01~140.00100[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo1032Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

31.29 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa10135.01~80.0070[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo1032Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

52.86 €

1 9 giorni Con piastra fissa10135.01~80.0070[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo1032Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

32.93 €

1 9 giorni Con piastra fissa10135.01~80.0070[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo1032Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

38.25 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa10135.01~80.0070[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo1032Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

58.47 €

1 5 giorni Con piastra fissa10180.01~140.00100[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo1032Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

42.05 €

1 9 giorni Con piastra fissa10180.01~140.00100[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo1032Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

33.30 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa10135.01~80.0080[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo1032Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

39.87 €

1 9 giorni Con piastra fissa10135.01~80.0060[Gomma sintetica] Gomma rossaResistenza all'abrasioneForo rotondo1032Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

41.27 €

1 9 giorni Con piastra fissa10180.01~140.00120[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo1032Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 63
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 40 Piastra superiore F1(mm) 91 Piastra superiore F2(mm) 68
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 75 Categoria di carico Carico leggero/medio

Supporto tecnico