Ruote girevoli in acciaio inossidabile, con perno (Con doppio freno) Modello JAB Dimensione 130 mm

Ruote girevoli in acciaio inossidabile, con perno (Con doppio freno) Modello JAB Dimensione 130 mm
Includes a stopper that stops the rotation of the wheel and swiveling of the hardware simultaneously.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRJAB-130
JAB-130
PBDJAB-130
PBJAB-130
PJAB-130
PNAJAB-130
PNDJAB-130
PNJAB-130
PNUAJAB-130
PNUDJAB-130
PNUJAB-130
SJAB-130
SRJAB-130
SUIEJAB-130
SUIJAB-130
UWAJAB-130
UWBDJAB-130
UWBJAB-130
UWBSDJAB-130
UWBSJAB-130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Proprietà Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

116.33 €

1 9 giorni Con piastra universale177-140.01~220.00180[Gomma sintetica] Gomma termoresistenteResistenza all'abrasione / Resistenza chimicaForo rotondo204240Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

97.35 €

1 9 giorni Con piastra universale / Componenti correlati--220.01~320.00300------Solo componente in metallo – Senza rotelle-

134.02 €

1 9 giorni Con piastra universale177-220.01~320.00250[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo204240Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

113.21 €

1 9 giorni Con piastra universale177-220.01~320.00250[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo204240Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

106.98 €

1 9 giorni Con piastra universale177-140.01~220.00150[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo204240Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

102.92 €

1 9 giorni Con piastra universale177-80.01~140.00120[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo203840Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

127.46 €

1 9 giorni Con piastra universale177-140.01~220.00145[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo203840Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

105.81 €

1 9 giorni Con piastra universale177-140.01~220.00145[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo203840Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

115.92 €

1 9 giorni Con piastra universale177-80.01~140.00120[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo203540Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

136.46 €

1 9 giorni Con piastra universale177-140.01~220.00200[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo203540Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

119.41 €

1 9 giorni Con piastra universale177-140.01~220.00200[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo203540Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

105.90 €

1 9 giorni Con piastra universale177-140.01~220.00180[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo204240Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

115.09 €

1 9 giorni Con piastra universale177-80.01~140.00140[Gomma sintetica] Gomma rossaResistenza all'abrasioneForo rotondo204240Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

161.19 €

1 39 giorni Con piastra universale177Protezione cariche elettrostatiche220.01~320.00250[uretano] Uretano conduttivoTipo antistaticoForo rotondo203540Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

119.24 €

1 9 giorni Con piastra universale177-220.01~320.00250[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo203540Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

156.70 €

1 21 giorni Con piastra universale177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo203640Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

208.10 €

1 21 giorni Con piastra universale177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo203640Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

182.01 €

1 21 giorni Con piastra universale177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo203640Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

190.67 €

1 21 giorni Con piastra universale177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo203040Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

159.92 €

1 21 giorni Con piastra universale177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo203040Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 80
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 80 Piastra superiore F1(mm) 108 Piastra superiore F2(mm) 108
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 130 Categoria di carico Carico leggero/medio

Supporto tecnico