Ruote girevoli in acciaio inossidabile, giá montate (Con freno alla rotazione) Modello KABZ Dimensione 100 mm

Ruote girevoli in acciaio inossidabile, giá montate (Con freno alla rotazione) Modello KABZ Dimensione 100 mm
A caster with a stopper that stops rotation of the wheel. Features include a lighter weight than casters from other series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRKABZ-100
KABZ-100
KABZL-100
PBDKABZ-100
PBKABZ-100
PKABZ-100
PNAKABZ-100
PNDKABZ-100
PNKABZ-100
PNUAKABZ-100
PNUDKABZ-100
PNUKABZ-100
SKABZ-100
SRKABZ-100
SUIKABZ-100
UWAKABZ-100
UWBDKABZ-100
UWBKABZ-100
UWBSDKABZ-100
UWBSKABZ-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Specifiche pedale finecorsa Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

86.29 €

1 9 giorni Con piastra fissa14480.01~140.00130[Gomma sintetica] Gomma termoresistenteResistenza all'abrasione / Resistenza chimicaForo rotondo1235DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

64.72 €

1 9 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-140.01~220.00200-----DestraSolo componente in metallo – Senza rotelle-

64.72 €

1 9 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-140.01~220.00200-----SinistraSolo componente in metallo – Senza rotelle-

97.34 €

1 9 giorni Con piastra fissa144140.01~220.00180[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo1235DestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

77.51 €

1 9 giorni Con piastra fissa144140.01~220.00180[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo1235DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

72.10 €

1 9 giorni Con piastra fissa14480.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo1235DestraRotelle a terraCuscinetto scorrevole

71.86 €

1 9 giorni Con piastra fissa14480.01~140.00100[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo1232DestraRotelle a terraCuscinetto scorrevole

95.02 €

1 9 giorni Con piastra fissa14480.01~140.00100[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo1232DestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

73.67 €

1 9 giorni Con piastra fissa14480.01~140.00100[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo1232DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

82.23 €

1 9 giorni Con piastra fissa14480.01~140.00100[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo1232DestraRotelle a terraCuscinetto scorrevole

101.98 €

1 9 giorni Con piastra fissa144140.01~220.00150[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo1232DestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

85.22 €

1 9 giorni Con piastra fissa144140.01~220.00150[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo1232DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

73.02 €

1 9 giorni Con piastra fissa14480.01~140.00130[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo1235DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

82.32 €

1 9 giorni Con piastra fissa14480.01~140.00100[Gomma sintetica] Gomma rossaResistenza all'abrasioneForo rotondo1235DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

84.19 €

1 9 giorni Con piastra fissa144140.01~220.00180[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo1232DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

114.43 €

1 21 giorni Con piastra fissa144140.01~220.00200[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo1229DestraRotelle a terraCuscinetto scorrevole

115.72 €

1 21 giorni Con piastra fissa144140.01~220.00200[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo1229DestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

92.93 €

1 21 giorni Con piastra fissa144140.01~220.00200[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo1229DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

101.45 €

1 21 giorni Con piastra fissa144140.01~220.00200[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo1230DestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

84.46 €

1 21 giorni Con piastra fissa144140.01~220.00200[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo1230DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 80
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 45 Piastra superiore F1(mm) 115 Piastra superiore F2(mm) 80
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 100 Categoria di carico Carico leggero/medio

Supporto tecnico