Rotelle in acciaio inox con fermo rotazione, modello KABZ taglia 150mm (Codici componente)

Rotelle in acciaio inox con fermo rotazione, modello KABZ taglia 150mm
A caster comprising a stopper for stopping rotation of the wheel that is entirely made of stainless steel hardware except the leaf spring.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRKABZ-150
KABZ-150
KABZL-150
PBDKABZ-150
PBKABZ-150
PKABZ-150
PNAKABZ-150
PNDKABZ-150
PNKABZ-150
PNUAKABZ-150
PNUDKABZ-150
PNUKABZ-150
SKABZ-150
SRKABZ-150
SUIEKABZ-150
SUIKABZ-150
UWAKABZ-150
UWBDKABZ-150
UWBKABZ-150
UWBSDKABZ-150
UWBSKABZ-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Proprietà Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Categoria di carico Specifiche pedale finecorsa Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

100.32 €

1 9 giorni Con piastra fissa198-140.01~220.00200[Gomma sintetica] Gomma termoresistenteResistenza all'abrasione / Resistenza chimicaForo rotondo2045Carico leggero/medioDestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

103.75 €

1 9 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati--320.01~485.00350-----Carico pesanteDestraSolo componente in metallo – Senza rotelle-

103.75 €

1 9 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati--320.01~485.00350-----Carico pesanteSinistraSolo componente in metallo – Senza rotelle-

114.54 €

1 9 giorni Con piastra fissa198-220.01~320.00300[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo2045Carico leggero/medioDestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

93.80 €

1 9 giorni Con piastra fissa198-220.01~320.00300[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo2045Carico leggero/medioDestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

87.44 €

1 9 giorni Con piastra fissa198-140.01~220.00180[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo2045Carico leggero/medioDestraRotelle a terraCuscinetto scorrevole

85.99 €

1 9 giorni Con piastra fissa198-80.01~140.00140[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo2038Carico leggero/medioDestraRotelle a terraCuscinetto scorrevole

110.37 €

1 9 giorni Con piastra fissa198-140.01~220.00175[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo2038Carico leggero/medioDestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

87.56 €

1 9 giorni Con piastra fissa198-140.01~220.00175[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo2038Carico leggero/medioDestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

96.72 €

1 9 giorni Con piastra fissa198-140.01~220.00150[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo2038Carico leggero/medioDestraRotelle a terraCuscinetto scorrevole

119.79 €

1 9 giorni Con piastra fissa198-220.01~320.00250[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo2038Carico leggero/medioDestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

100.82 €

1 9 giorni Con piastra fissa198-220.01~320.00250[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo2038Carico leggero/medioDestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

122.13 €

1 9 giorni Con piastra fissa198-140.01~220.00200[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo2045Carico leggero/medioDestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

99.39 €

1 9 giorni Con piastra fissa198-140.01~220.00160[Gomma sintetica] Gomma rossaResistenza all'abrasioneForo rotondo2045Carico leggero/medioDestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

153.39 €

1 39 giorni Con piastra fissa198Protezione cariche elettrostatiche220.01~320.00300[uretano] Uretano conduttivoTipo antistaticoForo rotondo2038Carico leggero/medioDestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

100.60 €

1 9 giorni Con piastra fissa198-220.01~320.00300[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo2038Carico leggero/medioDestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

161.20 €

1 21 giorni Con piastra fissa198-320.01~485.00350[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo2040Carico pesanteDestraRotelle a terraCuscinetto scorrevole

221.02 €

1 21 giorni Con piastra fissa198-320.01~485.00350[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo2040Carico pesanteDestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

190.87 €

1 21 giorni Con piastra fissa198-320.01~485.00350[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo2040Carico pesanteDestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

180.95 €

1 21 giorni Con piastra fissa198-320.01~485.00350[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo2030Carico pesanteDestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

145.43 €

1 21 giorni Con piastra fissa198-320.01~485.00350[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo2030Carico pesanteDestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 100
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 56 Piastra superiore F1(mm) 137 Piastra superiore F2(mm) 93
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 150

Supporto tecnico