Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H1 (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Specifiche rotella | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Diametro albero D (Ø) | Larghezza pneumatico R (mm) | Categoria di carico | Specifiche pedale finecorsa | Specifiche componente in metallo | Cuscinetto albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.48 € | 1 | 10 giorni | Con piastra fissa | 250 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Gomma sintetica] Gomma termoresistente | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica | Foro rotondo | 20 | 45 | Carico leggero/medio | Destra | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
96.29 € | 1 | 10 giorni | Con piastra fissa / Componenti correlati | - | - | 485.01~750.00 | 500 | - | - | - | - | - | Carico pesante | Destra | Solo componente in metallo – Senza rotelle | - | ||
96.41 € | 1 | 10 giorni | Con piastra fissa / Componenti correlati | - | - | 485.01~750.00 | 500 | - | - | - | - | - | Carico pesante | Sinistra | Solo componente in metallo – Senza rotelle | - | ||
148.63 € | 1 | 10 giorni | Con piastra fissa | 250 | - | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 20 | 45 | Carico pesante | Destra | Rotelle a terra | Cuscinetto in acciaio inox | ||
127.90 € | 1 | 10 giorni | Con piastra fissa | 250 | - | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 20 | 45 | Carico pesante | Destra | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
122.00 € | 1 | 10 giorni | Con piastra fissa | 250 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 20 | 45 | Carico leggero/medio | Destra | Rotelle a terra | Cuscinetto scorrevole | ||
115.79 € | 1 | 10 giorni | Con piastra fissa | 250 | - | 140.01~220.00 | 160 | [Gomma sintetica] Gomma | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 20 | 42 | Carico leggero/medio | Destra | Rotelle a terra | Cuscinetto scorrevole | ||
141.82 € | 1 | 10 giorni | Con piastra fissa | 250 | - | 140.01~220.00 | 220 | [Gomma sintetica] Gomma | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 20 | 42 | Carico leggero/medio | Destra | Rotelle a terra | Cuscinetto in acciaio inox | ||
117.11 € | 1 | 10 giorni | Con piastra fissa | 250 | - | 140.01~220.00 | 220 | [Gomma sintetica] Gomma | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 20 | 42 | Carico leggero/medio | Destra | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
131.76 € | 1 | 10 giorni | Con piastra fissa | 250 | - | 220.01~320.00 | 250 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 20 | 42 | Carico leggero/medio | Destra | Rotelle a terra | Cuscinetto scorrevole | ||
158.40 € | 1 | 10 giorni | Con piastra fissa | 250 | - | 320.01~485.00 | 350 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 20 | 42 | Carico pesante | Destra | Rotelle a terra | Cuscinetto in acciaio inox | ||
136.53 € | 1 | 10 giorni | Con piastra fissa | 250 | - | 320.01~485.00 | 350 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 20 | 42 | Carico pesante | Destra | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
133.76 € | 1 | 10 giorni | Con piastra fissa | 250 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 20 | 45 | Carico leggero/medio | Destra | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
116.76 € | 1 | 10 giorni | Con piastra fissa | 250 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Gomma sintetica] Gomma | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 20 | 45 | Carico leggero/medio | Destra | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
133.76 € | 1 | 10 giorni | Con piastra fissa | 250 | - | 140.01~220.00 | 200 | [Gomma sintetica] Gomma rossa | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 20 | 45 | Carico leggero/medio | Destra | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
208.68 € | 1 | 40 giorni | Con piastra fissa | 250 | Protezione cariche elettrostatiche | 320.01~485.00 | 400 | [uretano] Uretano conduttivo | Tipo antistatico | Foro rotondo | 20 | 42 | Carico pesante | Destra | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
134.61 € | 1 | 10 giorni | Con piastra fissa | 250 | - | 320.01~485.00 | 400 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 20 | 42 | Carico pesante | Destra | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
256.85 € | 1 | 22 giorni | Con piastra fissa | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 20 | 42 | Carico pesante | Destra | Rotelle a terra | Cuscinetto scorrevole | ||
332.37 € | 1 | 22 giorni | Con piastra fissa | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 20 | 42 | Carico pesante | Destra | Rotelle a terra | Cuscinetto in acciaio inox | ||
274.59 € | 1 | 22 giorni | Con piastra fissa | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 20 | 42 | Carico pesante | Destra | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
256.79 € | 1 | 22 giorni | Con piastra fissa | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 20 | 34 | Carico pesante | Destra | Rotelle a terra | Cuscinetto in acciaio inox | ||
214.17 € | 1 | 22 giorni | Con piastra fissa | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 20 | 34 | Carico pesante | Destra | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto |
Loading...
Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale raccordo | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 112 |
---|---|---|---|---|---|
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 63 | Piastra superiore F1(mm) | 151 | Piastra superiore F2(mm) | 102 |
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) | 200 |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H1(mm)
Proprietà
Gamma di carico(daN)
Capacità di carico massima(daN)
Specifiche rotella
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Diametro albero D(Ø)
Larghezza pneumatico R(mm)
Specifiche pedale finecorsa
Specifiche componente in metallo
Cuscinetto albero
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali