Ruota girevole per carichi pesanti montata modello KH taglia 100mm ~ 130mm

Ruota girevole per carichi pesanti montata modello KH taglia 100mm ~ 130mm
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Le ruote per impieghi gravosi sono resistenti agli urti e hanno un'eccellente durata anche quando trasportano carichi pesanti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KH-100
KH-130
RFKH-100
RFKH-130
RGKH-100
RGKH-130
RGNKH-100
RKH-100
RKH-130
RRKH-100
RRKH-130
UWBKH-100
UWBKH-130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Piastra superiore F1
(mm)
Piastra superiore F2
(mm)
Diametro albero D
(Ø)
Misura A o diametro esterno A pneumatico
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Categoria di carico Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

24.31 €

1 9 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-320.01~485.00460---1035213988-100-Carico pesanteSolo componente in metallo – Senza rotelle-

33.91 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-485.01~750.00500---1005614096-130-Carico pesanteSolo componente in metallo – Senza rotelle-

65.23 €

1 9 giorni Con piastra fissa144220.01~320.00300[uretano] Piastra in acciaio/uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo10352139881210050Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

105.04 €

1 9 giorni Con piastra fissa177320.01~485.00450[uretano] Piastra in acciaio/uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo10056140962013050Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

53.77 €

1 9 giorni Con piastra fissa144140.01~220.00200[Gomma sintetica] Alluminio/gommaResistenza all'abrasioneForo rotondo10352139881210050Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

78.71 €

1 9 giorni Con piastra fissa177220.01~320.00240[Gomma sintetica] Alluminio/gommaResistenza all'abrasioneForo rotondo10056140962013050Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

59.99 €

1 9 giorni Con piastra fissa144320.01~485.00460[Nylon] Nylon rinforzatoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo10352139881210045Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

78.85 €

1 9 giorni Con piastra fissa144220.01~320.00300[uretano] Alluminio/uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo10352139881210050Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

117.40 €

1 9 giorni Con piastra fissa177320.01~485.00450[uretano] Alluminio/uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo10056140962013050Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

78.04 €

1 9 giorni Con piastra fissa144320.01~485.00460[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo10352139881210045Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

114.83 €

1 9 giorni Con piastra fissa177485.01~750.00500[Nylon] Alluminio nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo10056140962013050Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

96.41 €

1 21 giorni Con piastra fissa144320.01~485.00460[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo10352139881210029Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

114.68 €

1 21 giorni Con piastra fissa177485.01~750.00500[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo10056140962013036Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio

Supporto tecnico