Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KH-150 |
KH-200 |
RFKH-150 |
RFKH-200 |
RGKH-150 |
RGKH-200 |
RKH-150 |
RRKH-150 |
RRKH-200 |
UWBKH-150 |
UWBKH-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H1 (mm) | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Specifiche rotella | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Piastra superiore F1 (mm) | Piastra superiore F2 (mm) | Diametro albero D (Ø) | Misura A o diametro esterno A pneumatico (Ø) | Larghezza pneumatico R (mm) | Categoria di carico | Specifiche componente in metallo | Cuscinetto albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.60 € | 1 | 9 giorni | Con piastra fissa / Componenti correlati | - | 485.01~750.00 | 550 | - | - | - | 100 | 56 | 140 | 96 | - | 150 | - | Carico pesante | Solo componente in metallo – Senza rotelle | - | ||
51.23 € | 1 | 9 giorni | Con piastra fissa / Componenti correlati | - | 485.01~750.00 | 660 | - | - | - | 112 | 63 | 151 | 102 | - | 200 | - | Carico pesante | Solo componente in metallo – Senza rotelle | - | ||
122.00 € | 1 | 5 giorni | Con piastra fissa | 198 | 485.01~750.00 | 500 | [uretano] Piastra in acciaio/uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 150 | 50 | Carico pesante | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
152.02 € | 1 | 5 giorni | Con piastra fissa | 250 | 485.01~750.00 | 600 | [uretano] Piastra in acciaio/uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 112 | 63 | 151 | 102 | 25 | 200 | 63 | Carico pesante | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
92.62 € | 1 | 9 giorni | Con piastra fissa | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Gomma sintetica] Alluminio/gomma | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 150 | 50 | Carico leggero/medio | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
133.63 € | 1 | 9 giorni | Con piastra fissa | 250 | 320.01~485.00 | 410 | [Gomma sintetica] Piastra in acciaio/gomma | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 112 | 63 | 151 | 102 | 25 | 200 | 63 | Carico pesante | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
93.62 € | 1 | 5 giorni | Con piastra fissa | 198 | 485.01~750.00 | 500 | [uretano] Alluminio/uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 150 | 50 | Carico pesante | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
129.41 € | 1 | 9 giorni | Con piastra fissa | 198 | 485.01~750.00 | 550 | [Nylon] Alluminio nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 150 | 50 | Carico pesante | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
152.45 € | 1 | 9 giorni | Con piastra fissa | 250 | 485.01~750.00 | 660 | [Nylon] Alluminio nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 112 | 63 | 151 | 102 | 25 | 200 | 63 | Carico pesante | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
151.24 € | 1 | 21 giorni | Con piastra fissa | 198 | 485.01~750.00 | 550 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 150 | 40 | Carico pesante | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
228.16 € | 1 | 21 giorni | Con piastra fissa | 250 | 485.01~750.00 | 660 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 112 | 63 | 151 | 102 | 25 | 200 | 42 | Carico pesante | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto |
Loading...
Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H1(mm)
Gamma di carico(daN)
Capacità di carico massima(daN)
Specifiche rotella
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Piastra superiore F1(mm)
Piastra superiore F2(mm)
Diametro albero D(Ø)
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø)
Larghezza pneumatico R(mm)
Specifiche componente in metallo
Cuscinetto albero
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali