Ruota girevole per rotazione carichi pesanti modello JH taglia 200mm

Ruota girevole per rotazione carichi pesanti modello JH taglia 200mm
The swivel part features a built-in thrust bearing and tapered roller bearing on the top and bottom, enabling the caster to swivel smoothly even when under heavy loads for long periods of time.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JH-200-20
JH-200-25
RFJH-200
RGJH-200
RRJH-200
SHVJH-200
SVJH-200
UWBJH-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Categoria di carico Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero Diametro albero D
(mm)

103.76 €

1 10 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-750,01~800---20--Carico pesanteSolo componente in metallo – Senza rotelle-20

104.81 €

1 10 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-750,01~800---25--Carico pesanteSolo componente in metallo – Senza rotelle-25

215.92 €

1 9 giorni Con piastra universale250485.01~750.00600[uretano] Piastra in acciaio/uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo256370Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto25

157.24 €

1 9 giorni Con piastra universale250320.01~485.00410[Gomma sintetica] Piastra in acciaio/gommaResistenza all'abrasioneForo rotondo256370Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto25

216.33 €

1 9 giorni Con piastra universale250485.01~750.00660[Nylon] Alluminio nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo256370Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto25

162.85 €

1 9 giorni Con piastra universale250220.01~320.00250[Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impattiResistenza all'abrasioneForo rotondo204570Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto20

151.53 €

1 9 giorni Con piastra universale250220.01~320.00250[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo204570Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto20

292.05 €

1 21 giorni Con piastra universale250750,01~800[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo254270Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 112
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 112 Piastra superiore F1(mm) 140 Piastra superiore F2(mm) 140
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 200

Supporto tecnico