Codice articolo del costruttore: PCJCS-100
Marca: GIFU SANKEN KOGYO
Prezzo: 36.97 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Altezza di montaggio H1: 132 mm
Gamma di carico: 80.01~140.00 daN
Capacità di carico massima: 120 daN
Passo fori di montaggio direzione longitudinale: 68(71) mm
Passo fori di montaggio direzione trasversale: 68(71) mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PCJCS-100
Codice componente
|
---|
PCJCS-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H1 (mm) | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Piastra superiore F1 (mm) | Piastra superiore F2 (mm) | Diametro albero D (Ø) | Misura A o diametro esterno A pneumatico (Ø) | Larghezza pneumatico R (mm) | Eccentricità E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.97 € | 1 | 10 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 120 | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 10 | 100 | 32 | 34 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Proprietà | Silenziosa | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche rotella | Gomma | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione | Materiale raccordo | Acciaio |
Con foro di montaggio | Foro lungo | Categoria di carico | Carico medio | Cuscinetto albero | Piastra in acciaio con cuscinetto |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli incernierate, inperniate (con fermo di rotazione) modello PCJCS, taglia 100 mm ~ 150 mm, il codice articolo è il seguente: PCJCS-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PCJCS-100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H1(mm)
Gamma di carico(daN)
Capacità di carico massima(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Piastra superiore F1(mm)
Piastra superiore F2(mm)
Diametro albero D(Ø)
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø)
Larghezza pneumatico R(mm)
Eccentricità E(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PCJCS-125 |
PCJCS-151 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H1 (mm) | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Piastra superiore F1 (mm) | Piastra superiore F2 (mm) | Diametro albero D (Ø) | Misura A o diametro esterno A pneumatico (Ø) | Larghezza pneumatico R (mm) | Eccentricità E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.12 € | 1 | 10 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | 75(80) | 75(80) | 100 | 100 | 12 | 125 | 38 | 38 | ||
56.43 € | 1 | 10 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 180 | 75(80) | 75(80) | 100 | 100 | 12 | 150 | 38 | 40 |