Ruote in gomma polibutadiene rossa SR modello con struttura in acciaio

Ruote in gomma polibutadiene rossa SR modello con struttura in acciaio
Features a wheel with a red colored tire made from polybutadiene rubber, which possesses high rebound resilience and excellent low temperature properties, as well as little internal heat generation. A steel plate is used for the wheel main body.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SR-75
SR-100
SR-130
SR-150
SR-200
SR-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)

19.22 €

1 10 giorni 75321039

24.82 €

1 10 giorni 100351242

39.46 €

1 10 giorni 130422052

50.64 €

1 10 giorni 150452055

69.59 €

1 10 giorni 200452055

96.76 €

1 10 giorni 250502564

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello Gomma Cuscinetto Disponibile

Supporto tecnico