Codice articolo del costruttore: PB-75
Marca: GIFU SANKEN KOGYO
Prezzo: 15.61 €
Tempi di consegna: 10 giorni
D.E. rotella: 75 Ø
Largh. bozzello: 32 mm
Diametro foro: 10 Ø
Larghezza mozzo: 39 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PB-75
Codice componente
|
---|
PB-75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.61 € | 1 | 10 giorni | 75 | 32 | 10 | 39 |
Loading...
Tipo rotella | Integrato | Materiale bozzello | Nylon | Cuscinetto | Disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Ruote in nylon modello PB, il codice articolo è il seguente: PB-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PB-75.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PB-100 |
PB-130 |
PB-150 |
PB-200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.70 € | 1 | 10 giorni | 100 | 35 | 12 | 42 | ||
36.74 € | 1 | 10 giorni | 130 | 42 | 20 | 52 | ||
42.09 € | 1 | 10 giorni | 150 | 45 | 20 | 55 | ||
60.77 € | 1 | 10 giorni | 200 | 45 | 20 | 55 |