Codice articolo del costruttore: RGN-50
Marca: GIFU SANKEN KOGYO
Prezzo: 13.85 €
Tempi di consegna: 10 giorni
D.E. rotella: 50 Ø
Largh. bozzello: 28 mm
Diametro foro: 10 Ø
Larghezza mozzo: 31 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RGN-50
Codice componente
|
---|
RGN-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.85 € | 1 | 10 giorni | 50 | 28 | 10 | 31 |
Loading...
Tipo rotella | Integrato | Materiale bozzello | Nylon | Cuscinetto | Disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Ruote in nylon per carichi pesanti RGN tipo rinforzato, il codice articolo è il seguente: RGN-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RGN-50.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RGN-100 |
RGN-65 |
RGN-75 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.57 € | 1 | 10 giorni | 100 | 45 | 12 | 56 | ||
18.61 € | 1 | 11 giorni | 65 | 38 | 12 | 40 | ||
20.76 € | 1 | 10 giorni | 75 | 38 | 12 | 40 |